Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NUKR72 X |
NUKR80 X |
NUKRE40 X |
NUKRE80 X |
NUKRE90 X |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenbreite B (mm) | EAN | Innendurchmesser (mm) | Schmierung & Wartung | Gewicht (g) | Exzenterring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745727634 | 27 | Nachschmierung ohne Einschränkung möglich | 1020.0 | Ohne Exzenterring | ||
100.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 9008745727641 | 30 | Nachschmierung ohne Einschränkung möglich | 1960.0 | Ohne Exzenterring | ||
49.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745709289 | 22 | Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt) | 258.0 | Mit Exzenterring | ||
117.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 9008745727689 | 35 | Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt) | 1670.0 | Mit Exzenterring | ||
134.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 9008745727696 | 35 | Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt) | 2410.0 | Mit Exzenterring |
Loading...
Rollentyp | Zylindrischer Außenring | Werkstoff | Lagerstahl | Axiale Befestigung | Sechskantbuchse |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Keiner. volles Komplementlager | Äußerer Ring | Zylindrische Außenfläche | Dichtung | Labyrinthdichtung auf beiden Seiten |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenbreite B(mm)
EAN
Innendurchmesser(mm)
Schmierung & Wartung
Gewicht(g)
Exzenterring
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften