Rillenkugellager / 63□□, MC3 Serie / einreihig / C3

Rillenkugellager / 63□□, MC3 Serie / einreihig / C3
Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) haben Sie weitere Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6316 MC3
6319 MC3
6326 MC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

407.32 €

1 17 Arbeitstage 73165711547564358.0

738.75 €

1 4 Arbeitstage 73165718526076944.0

1,344.68 €

1 4 Arbeitstage 731657661984717544.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Brass cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.

Technischer Support