Rillenkugellager / 6209 NC3, NC3 Serie / einreihig / C3 / Aussenring (Teilenummern)

Rillenkugellager / 6209 NC3, NC3 Serie / einreihig / C3 / Aussenring
Bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Rillenkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) haben Sie weitere Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6209 NC3

Teilenummer
6209 NC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.10 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316577613035
Äußerer Ring Ring groove on outer ring Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.
Gewicht(g) 413.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6209 NC3, NC3 Serie / einreihig / C3 / Aussenring, die Teilenummer ist 6209 NC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6209 NC3.

Technischer Support