Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
207 NR |
305 NR |
6213 NR |
6306 NR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316576609671 | 304.0 | ||
74.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316576680168 | 235.0 | ||
93.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 0 | 7316577730183 | 1026.0 | ||
26.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316577067432 | 366.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance |
Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Ringnut mit Sicherungsring am Außenring | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften