Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61903 -RS1 |
6208 -RS1 |
6312 -RS1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316570703436 | 16.0 | ||
31.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316577737731 | 356.0 | ||
109.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 0 | 7316570184310 | 1686.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance |
Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Contact seal on one side |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften