Rillenkugellager / 6201 -RSH, RSH Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / RSH / CN / P5

Rillenkugellager / 6201 -RSH, RSH Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / RSH / CN / P5
Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6201 -RSH

Teilenummer
6201 -RSH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.08 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316571845050
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Contact seal on one side Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 35.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6201 -RSH, RSH Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / RSH / CN / P5, die Teilenummer ist 6201 -RSH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6201 -RSH.

Technischer Support