Rillenkugellager / 308 TN9C3 / einreihig / C3 / P6

Rillenkugellager / 308 TN9C3 / einreihig / C3 / P6
Bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Rillenkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

308 TN9C3

Teilenummer
308 TN9C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

80.27 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamide cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316570314502
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 641.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 308 TN9C3 / einreihig / C3 / P6, die Teilenummer ist 308 TN9C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 308 TN9C3.

Technischer Support