Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6004 -ZZC3GJN |
6210-ZZC3GJN |
6308 -ZZC3GJN |
6311 -ZZC3GJN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316571531212 | 68.0 | ||
54.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316571553023 | 466.0 | ||
57.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316571539058 | 635.0 | ||
121.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | Klasse 0 | - | 1402.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Cover on both sides |
Temperaturbereich | -30 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften