Rillenkugellager / 6202 -ZZC3WT, ZZC3WT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3 / P5 (Teilenummern)

Rillenkugellager / 6202 -ZZC3WT, ZZC3WT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3 / P5
Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) haben Sie mehr Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6202 -ZZC3WT

Teilenummer
6202 -ZZC3WT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.45 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316571227481
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Cover on both sides Temperaturbereich -40 bis + 160 °C.
Gewicht(g) 47.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6202 -ZZC3WT, ZZC3WT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3 / P5, die Teilenummer ist 6202 -ZZC3WT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6202 -ZZC3WT.

Technischer Support