Vierpunktlager / N2MAC2L Serie / C2

Vierpunktlager / N2MAC2L Serie / C2
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Vierpunktlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In der oberen Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Vierpunktlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Vierpunktlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QJ306 N2MAC2L
QJ316 N2MAC2L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

146.08 €

1 4 Arbeitstage 7316571037929418.0

518.20 €

1 4 Arbeitstage 73165700642234568.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Käfig Brass cage Spielraum Reduced radial clearance. lower half of C2
Design Split inner ring Nut (en) am Außenring 2 retaining grooves on outer ring shifted by 180 degrees Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support