Spannlager / YSA2□□ / 2FK / Stahl

Spannlager / YSA2□□ / 2FK / Stahl
Konfigurierbar in [Breite] 42.5 - 43.5 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Spannlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 42.5 und 43.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YSA205 -2FK
YSA209 -2FK
YSA212 -2FK
YSA213-2FK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
EAN Gewicht
(g)

21.60 €

1 17 Arbeitstage -7316570067767151.0

40.30 €

1 17 Arbeitstage -7316571058719529.0

82.18 €

1 17 Arbeitstage 42.573165704033121041.0

91.48 €

1 17 Arbeitstage 43.573165701972801313.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Fixierung Adapter sleeve Innenring Beidseitig symmetrisch verlängerter Innenring
Äußerer Ring Spherical Dichtung Doppelseitige Gleitdichtung mit Fliehkraftscheibe Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support