Pendelkugellager / 1217, 1315 / zweireihig / C3 (Teilenummern)

Pendelkugellager / 1217, 1315 / zweireihig / C3
Bei der Entscheidung über die Pendelkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Pendelkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1217 C3
1315 C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

166.57 €

1 17 Arbeitstage 73165711577642055.0

259.07 €

1 4 Arbeitstage 73165766055123513.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Slightly increased radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support