Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2303 E-2RS1TN9
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Polyamide cage | Spielraum | Normal radial clearance |
EAN | 7316570023084 | Dichtung | Contact seals on both sides | Temperaturbereich | -30 bis + 100 °C. |
Gewicht(g) | 160.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / E-2RS1TN9 Serie / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 2303 E-2RS1TN9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2303 E-2RS1TN9.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften