Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2210 E-2RS1TN9C3 |
2307 E-2RS1TN9C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
60.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571623610 | 582.0 | ||
76.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577739810 | 700.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Polyamide cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
Dichtung | Contact seals on both sides | Temperaturbereich | -30 bis + 100 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften