Pendelkugellager / ETN9C3 Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / C3 (Teilenummern)

Pendelkugellager / ETN9C3 Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / C3
Zu beachten sind bei der Auswahl der Pendelkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Pendelkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Weitere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten gibt es in der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1308 ETN9C3

Teilenummer
1308 ETN9C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.92 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamide cage Spielraum Slightly increased radial clearance
EAN 7316577032522 Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 680.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / ETN9C3 Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / C3, die Teilenummer ist 1308 ETN9C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1308 ETN9C3.

Technischer Support