Pendelkugellager / 12□□, K□C3 Serie / zweireihig / C3 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 (Teilenummern)

Pendelkugellager / 12□□, K□C3 Serie / zweireihig / C3 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelkugellager von SKF berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Pendelkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1216 K.C3
1217 K.C3
1222 K.C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

124.35 €

1 12 Arbeitstage 73165766085821624.0

166.57 €

1 17 Arbeitstage 73165766050792000.0

356.63 €

1 4 Arbeitstage 73165776640375050.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Tapered bore (1:12) Käfig Sheet steel cage Spielraum Slightly increased radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support