Schrägkugellager / Gewindetrieb Stützlager / Kontaktwinkel 15° (Teilenummern)

Schrägkugellager / Gewindetrieb Stützlager / Kontaktwinkel 15°
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Schrägkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7003 ACDGA/P4A
7028 ACDGA/P4A
7208 ACDGA/P4A
7209 ACDGA/P4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

146.70 €

1 17 Arbeitstage 731657022610238.0

1,025.95 €

1 4 Arbeitstage 73165706231303360.0

210.47 €

1 4 Arbeitstage 7316571115801359.0

279.07 €

1 17 Arbeitstage 7316570590760407.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 4
Anordnung Single universal bearing Käfig Polyamide cage Kontaktwinkel 25 degrees
Vorladen Light preload Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 100 °C.

Technischer Support