Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PAS15180 P20 |
PAS20180 P20 |
PAS25180 P20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 1.48 | 782.0 | - | ||
113.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.97 | 1390.0 | - | ||
130.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.46 | 1740.0 | 4028977661754 |
Loading...
EAN | Geführt | Innendurchmesser(mm) | 180 | Schmierung & Wartung | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(mm) | Geringer Wartungsaufwand. für geschmierte Anwendungen | Temperaturbereich | -40 bis + 110 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Gewicht(g)
Breite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften