Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FY1.15/16 TF |
FY12 TF |
FY15 TF |
FY17 TF |
FYTB3/4 TF |
FYTB15 TF |
FYTB45 TF |
FYTBK25 TF |
FYTBK35 TF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung - Lagereinheit | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Werkstoff - Lagergehäuse | Werkstoff - Lagerkugeln | EAN | Anzahl der Bohrungen | Gewicht (g) | Breite (mm) | Äußere Dimension (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Gusseisen | Stahl | 7316577748744 | 4 | 2336.0 | 66.6 | 143 | ||
27.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Gusseisen | Stahl | 7316570081602 | 4 | 425.0 | 32.9 | 76 | ||
28.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Gusseisen | Stahl | 7316570947854 | 4 | 410.0 | 32.9 | 76 | ||
28.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Gusseisen | Stahl | 7316570181982 | 4 | 395.0 | 32.9 | 76 | ||
33.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | 19.05 | Gusseisen | Stahl | 7316570338812 | 2 | 440.0 | - | - | ||
27.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Gusseisen | Stahl | 7316570576641 | 2 | 345.0 | - | - | ||
58.74 € | 1 | 17 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Gusseisen | Stahl | 7316577031846 | 2 | 1812.0 | - | - | ||
28.19 € | 1 | 17 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Kunststoff | Rostfreier Stahl | 7316570453256 | 2 | 290.0 | - | - | ||
41.46 € | 1 | 17 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Kunststoff | Rostfreier Stahl | 7316570267358 | 2 | 627.0 | - | - |
Loading...
Fixierung | Threaded pins | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Ausführung | Normalausführung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung - Lagereinheit
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Werkstoff - Lagergehäuse
Werkstoff - Lagerkugeln
EAN
Anzahl der Bohrungen
Gewicht(g)
Breite(mm)
Äußere Dimension(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften