Serie Strip P10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PAS15250 P10

Teilenummer
PAS15250 P10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

122.00 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN Geführt Innendurchmesser(mm) 250 Schmierung & Wartung 500
Material 1.48 Außendurchmesser(mm) Wartungsfrei. für Trockenlaufanwendungen Temperaturbereich -200 bis + 280 °C.
Gewicht(g) 1421.0

Sie befinden sich auf der Seite für Serie Strip P10, die Teilenummer ist PAS15250 P10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PAS15250 P10.

Technischer Support