Druckscheibe Serie P10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PAW32 P10

Teilenummer
PAW32 P10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.75 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN Geführt Innendurchmesser(mm) 32 Schmierung & Wartung 54
Material 1.5 Außendurchmesser(mm) Wartungsfrei. für Trockenlaufanwendungen Temperaturbereich -200 bis + 280 °C.
Gewicht(g) 16.0 Breite(mm) 4028977661433

Technischer Support