Flanschart WF Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FY25 WF
FY45 WF
FY50 WF
FY60 WF
FYTB35 WF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung - Lagereinheit EAN Anzahl der Bohrungen Gewicht
(g)
Breite
(mm)
Äußere Dimension
(mm)

41.78 €

1 17 Arbeitstage Quadratflansch73165710171364780.045.995

80.33 €

1 17 Arbeitstage Quadratflansch731657070397942087.058.9137

88.02 €

1 17 Arbeitstage Quadratflansch731657038118442450.0--

145.72 €

1 17 Arbeitstage Quadratflansch731657033938344275.080.8175

58.90 €

1 17 Arbeitstage [Sonstige] Ovaler Flanschart731657046051321277.0--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Werkstoff - Lagerkugeln Stahl Fixierung Eccentric locking collar
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Ausführung Normalausführung

Technischer Support