Flanschgehäuse UKW Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FYTB20 FM

Teilenummer
FYTB20 FM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.32 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Ovaler Flanschart Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Werkstoff - Lagerkugeln Stahl
EAN 7316577041098 Fixierung Eccentric locking collar Anzahl der Bohrungen 2
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Ausführung Normalausführung Gewicht(g) 447.0

Sie befinden sich auf der Seite für Flanschgehäuse UKW Serie, die Teilenummer ist FYTB20 FM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FYTB20 FM.

Technischer Support