Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FY1.3/4 TF |
FY2.1/2 TF |
FY25 TF |
FY35 TF |
FY45 TF |
FY55 TF |
FY60 TF |
FYTB1. TF |
FYTB30 TF |
FYTBK30 TF |
FYTJ35 TF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung - Lagereinheit | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Werkstoff - Lagergehäuse | Werkstoff - Lagerkugeln | EAN | Anzahl der Bohrungen | Gewicht (g) | Breite (mm) | Äußere Dimension (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Gusseisen | Stahl | 7316577755049 | 4 | 2030.0 | 54.2 | 137 | ||
178.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Gusseisen | Stahl | 7316577755094 | 4 | 4950.0 | 73.7 | 187 | ||
34.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Gusseisen | Stahl | 7316577030788 | 4 | 741.0 | 38.8 | 95 | ||
48.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Gusseisen | Stahl | 7316577032270 | 4 | 1330.0 | 46.4 | 118 | ||
63.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Gusseisen | Stahl | 7316577069139 | 4 | 1970.0 | 54.2 | 137 | ||
96.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Gusseisen | Stahl | - | 4 | 3300.0 | 64.4 | 162 | ||
121.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Gusseisen | Stahl | 7316577029355 | 4 | 4007.0 | 73.7 | 175 | ||
43.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | 25.4 | Gusseisen | Stahl | 7316570268362 | 2 | 573.0 | - | - | ||
41.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Gusseisen | Stahl | 7316577030993 | 2 | 900.0 | - | - | ||
39.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Kunststoff | Rostfreier Stahl | 7316570818376 | 2 | 441.0 | - | - | ||
46.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Gusseisen | Stahl | 7316570914238 | 2 | 1274.0 | - | - |
Loading...
Fixierung | Threaded pins | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Ausführung | Normalausführung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung - Lagereinheit
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Werkstoff - Lagergehäuse
Werkstoff - Lagerkugeln
EAN
Anzahl der Bohrungen
Gewicht(g)
Breite(mm)
Äußere Dimension(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften