Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7306 BETVP
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Käfig | Polyamid | Spielraum | Normal radial clearance |
EAN | 9008745201875 | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Gewicht(g) | 350.0 | Anordnung | Normalausführung | Kontaktwinkel | 40 Grad |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / BETVP Serie / einreihig / Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 7306 BETVP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7306 BETVP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften