Hersteller-Teilenummer: 1208
Marke: NKE BEARINGS
Preis: 24.53 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Anzahl der Kugelreihen: -
Bohrung: Cylindrical bore
Spielraum: Normal radial clearance
Stromisolierung: -
EAN: 9008745737404
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1208
Teilenummer
|
---|
1208 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Kugelreihen | Bohrung | Spielraum | Stromisolierung | EAN | Äußerer Ring | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | Winkeleinstellung | Betriebsrichtung | Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Cylindrical bore | Normal radial clearance | - | 9008745737404 | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 420.0 | - | - | - |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Sheet steel cage |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / einreihig / CN / P0, die Teilenummer ist 1208.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1208.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Kugelreihen
Stromisolierung
Äußerer Ring
Winkeleinstellung
Betriebsrichtung
Produktauswahl
Ausführung
Bohrung
Spielraum
EAN
Dichtung
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1211 |
1221 |
1310 |
16034 |
2308 |
51126 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Kugelreihen | Bohrung | Spielraum | Stromisolierung | EAN | Äußerer Ring | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | Winkeleinstellung | Betriebsrichtung | Produktauswahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Cylindrical bore | Normal radial clearance | - | 9008745729409 | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 690.0 | - | - | - | ||
189.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Cylindrical bore | Normal radial clearance | - | 9008745729690 | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 4500.0 | - | - | - | ||
59.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Cylindrical bore | Normal radial clearance | - | 9008745737459 | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 1290.0 | - | - | - | ||
442.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | Cylindrical bore | Normal radial clearance | No current insulation | 9008745104145 | Without flange/groove | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 5200.0 | - | - | - | ||
48.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Cylindrical bore | Normal radial clearance | - | 9008745119637 | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 930.0 | - | - | - | ||
112.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | -30 bis + 150 °C. | 2370.0 | Nicht Winkel verstellbar | Einseitig Richtung Lager | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) |