Rillenkugellager / 2RS2 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS2

Rillenkugellager / 2RS2 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS2
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von NKE BEARINGS berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten gibt es in der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6010-2RS2
6013 -2RS2
6201 -2RS2
6301 -2RS2
6308-2RS2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Präzision (JIS) EAN Gewicht
(g)

10.38 €

1 4 Arbeitstage Klasse 09008745151590265.0

18.78 €

1 4 Arbeitstage --447.0

2.38 €

1 4 Arbeitstage Klasse 0900874516811635.0

3.12 €

1 4 Arbeitstage Klasse 0900874518463561

14.23 €

1 4 Arbeitstage Klasse 09008745187933631.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support