Rillenkugellager / 2RSR Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSR

Rillenkugellager / 2RSR Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSR
Bei der Auswahl der Rillenkugellager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6017 -2RSR
61810-2RSR
61900 -2RSR
61903 -2RSR
61904 -2RSR
62213 -2RSR
62302 -2RSR
62308 -2RSR
63000 -2RSR
63007 -2RSR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

50.43 €

1 4 Arbeitstage 9008745154447900.0

25.63 €

1 4 Arbeitstage 900874516142150

6.82 €

1 4 Arbeitstage 900874516428610

7.70 €

1 4 Arbeitstage 900874516465110

9.18 €

1 4 Arbeitstage 900874516481140

69.76 €

1 4 Arbeitstage 90087451796241396.0

9.41 €

1 4 Arbeitstage 9008745180880110.0

38.45 €

1 4 Arbeitstage 9008745181207890

7.90 €

1 4 Arbeitstage 900874518403130

14.95 €

1 4 Arbeitstage 9008745184451210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support