Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2210-2RSTV |
2211 -2RSTV |
2214 -2RSTV |
2302 -2RSTV |
2305-2RSTV |
2306 -2RSTV |
2307 -2RSTV |
2308 -2RSTV |
2310 -2RSTV |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
45.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745710346 | 600 | ||
56.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745708442 | 800.0 | ||
106.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745737718 | 1600.0 | ||
25.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745119064 | 130 | ||
33.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745733703 | 370.0 | ||
42.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745720444 | 550 | ||
50.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745711817 | 740.0 | ||
61.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745737916 | 1000 | ||
96.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745700347 | 1780.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Polyamid | Spielraum | Normal radial clearance |
Dichtung | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -30 bis + 100 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften