Rillenkugellager / 2RSTVC3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3

Rillenkugellager / 2RSTVC3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von NKE BEARINGS berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Weitere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten gibt es in der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2204 -2RSTVC3
2206 -2RSTVC3
2208 -2RSTVC3
2210-2RSTVC3
2212 -2RSTVC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

19.95 €

1 4 Arbeitstage 9008745708107140

26.63 €

1 4 Arbeitstage 9008745708381250.0

35.63 €

1 4 Arbeitstage 9008745708398490.0

45.03 €

1 4 Arbeitstage 9008745708411600

65.37 €

1 4 Arbeitstage 90087457376261100.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamid Spielraum Slightly increased radial clearance
Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten Temperaturbereich -30 bis + 100 °C.

Technischer Support