Rillenkugellager / 160□□, 61□□□, 2ZC3 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C3

Rillenkugellager / 160□□, 61□□□, 2ZC3 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C3
Bei der Auswahl der Rillenkugellager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der oberen Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) haben Sie mehr Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16002-2ZC3
61804-2ZC3
61815 -2ZC3
61816-2ZC3
61904 -2ZC3
61911-2ZC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

4.92 €

1 4 Arbeitstage 900874510294330

9.25 €

1 4 Arbeitstage 900874516070720

49.65 €

1 4 Arbeitstage 9008745161865150.0

54.95 €

1 4 Arbeitstage 9008745161940155.0

9.18 €

1 4 Arbeitstage 900874516485936.0

39.85 €

1 4 Arbeitstage 9008745165757210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.

Technischer Support