Schrägkugellager / B-2ZTV Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z

Schrägkugellager / B-2ZTV Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z
Die Auswahl der Schrägkugellager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Schrägkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) haben Sie weitere Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3206 B-2ZTV
3211 B-2ZTV
3305 B-2ZTV
3312 B-2ZTV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

29.25 €

1 4 Arbeitstage 9008745137105310

70.03 €

1 4 Arbeitstage 90087451376481000

38.86 €

1 4 Arbeitstage 9008745140143339.0

166.88 €

1 4 Arbeitstage 90087451411333400.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Anordnung Normalausführung
Kontaktwinkel 32 Grad

Technischer Support