Schrägkugellager / BECBMP Serie / einreihig (Teilenummern)

Schrägkugellager / BECBMP Serie / einreihig
Die Auswahl der Schrägkugellager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Schrägkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten gibt es in der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7203 BECBMP
7321 BECBMP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

35.37 €

1 4 Arbeitstage 900874519824370.0

572.69 €

1 4 Arbeitstage 90087452029959500.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Käfig Messing Spielraum Normal radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 150 °C. Anordnung Lagerpaar mit einem geringen lichte Höhe in O- und X-Arrangem
Kontaktwinkel 40 Grad

Technischer Support