Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7321 BECBTVP
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Käfig | Polyamid | Spielraum | Normal radial clearance |
EAN | 9008745203008 | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Gewicht(g) | 9500.0 | Anordnung | Lagerpaar mit einem geringen lichte Höhe in O- und X-Arrangem | Kontaktwinkel | 40 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften