Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7213 BETVP |
7220 BETVP |
7308 BETVP |
7309 BETVP |
7315 BETVP |
7317 BETVP |
7321 BETVP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
54.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745199639 | 1000 | ||
173.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745200380 | 3400.0 | ||
32.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 630.0 | ||
40.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745202117 | 840.0 | ||
149.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745202599 | 3200.0 | ||
213.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745202742 | 4600.0 | ||
492.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9500.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Käfig | Polyamid | Spielraum | Normal radial clearance |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Anordnung | Normalausführung |
Kontaktwinkel | 40 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften