Pendelkugellager / 12□□, 13□□, 22□□, K□MC3 / zweireihig / C3

Pendelkugellager / 12□□, 13□□, 22□□, K□MC3 / zweireihig / C3
Bei der Auswahl der Pendelkugellager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Pendelkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1222 K.MC3
1224 K.MC3
1316 K.MC3
1318 K.MC3
1319 K.MC3
1322 K.MC3
2217 K.MC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

315.25 €

1 4 Arbeitstage 90087451015265300.0

599.50 €

1 4 Arbeitstage 90087457374427100.0

272.45 €

1 4 Arbeitstage 90087451025544200

331.03 €

1 4 Arbeitstage 90087451026606100

390.87 €

1 4 Arbeitstage 90087451027077200.0

774.78 €

1 4 Arbeitstage 900874510280611900.0

232.00 €

1 4 Arbeitstage 90087451110062600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Konische Bohrung (1:12) Käfig Messing Spielraum Slightly increased radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support