Pendelkugellager / K□TV / zweireihig

Pendelkugellager / K□TV / zweireihig
Die Auswahl der Pendelkugellager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Pendelkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1209 K.TV
1212 K.TV
1306 K.TV
1309 K.TV
1311 K.TV
2207 K.TV
2212 K.TV
2215 K.TV
2216 K.TV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

23.88 €

1 4 Arbeitstage 9008745703171460

39.17 €

1 4 Arbeitstage 9008745727092900.0

24.78 €

1 4 Arbeitstage 9008745729843410.0

44.38 €

1 4 Arbeitstage 9008745727306990.0

64.28 €

1 4 Arbeitstage 90087454268891600.0

24.60 €

1 4 Arbeitstage 9008745737541400

53.55 €

1 4 Arbeitstage 90087457376641100.0

98.45 €

1 4 Arbeitstage 90087457377321700

120.23 €

1 4 Arbeitstage 90087457377632100.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Konische Bohrung (1:12) Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Technischer Support