Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1211 K.TVC3 |
1212 K.TVC3 |
1213 K.TVC3 |
1214 K.TVC3 |
1215 K.TVC3 |
1218 K.TVC3 |
1313 K.TVC3 |
2212 K.TVC3 |
2213 K.TVC3 |
2216 K.TVC3 |
2309 K.TVC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745721113 | 690.0 | ||
39.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745727108 | 900.0 | ||
50.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745729508 | 1200.0 | ||
56.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745727146 | 1300.0 | ||
63.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745727177 | 1400.0 | ||
111.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745727269 | 2600 | ||
99.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745737473 | 2500.0 | ||
53.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745737640 | 1100.0 | ||
61.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1310.0 | ||
120.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1970.0 | ||
59.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745733734 | 1320 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Konische Bohrung (1:12) | Käfig | Polyamid | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften