Spannlager / GYE70 KRRB / einreihig / KRRB / P0

Spannlager / GYE70 KRRB / einreihig / KRRB / P0
Konfigurierbar in [Breite] 74.6 mm


Die Auswahl der Spannlager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die feste Breite beträgt hier 74.6 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GYE70 KRRB

Teilenummer
GYE70 KRRB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

96.62 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 74.6 Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl
Präzision (JIS) Klasse 0 Bohrung Cylindrical bore EAN 9008745220913
Äußerer Ring Kugelförmig Dichtung Lippendichtung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 1950.0 Fixierung Gewindestifte Innenring Beidseitig verbreiterter Innenring

Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / GYE70 KRRB / einreihig / KRRB / P0, die Teilenummer ist GYE70 KRRB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GYE70 KRRB.

Technischer Support