Rillenkugellager / 61876 MA / einreihig / offen / CN

Rillenkugellager / 61876 MA / einreihig / offen / CN
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 380 mm / [Außendurchmesser] 480 mm


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. 380 mm beträgt der Innendurchmesser und 480 mm groß ist der Außendurchmesser der Rillenkugellager.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

61876 MA

Teilenummer
61876 MA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,499.90 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 380 [D] Aussendurchmesser(mm) 480 Werkstoff Ringe Stahl
Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore
Käfig Messing Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.
Gewicht(g) 20000.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 61876 MA / einreihig / offen / CN, die Teilenummer ist 61876 MA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61876 MA.

Technischer Support