Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1212 TV |
1214 TV |
1216 TV |
2212 TV |
2215 TV |
2216 TV |
2218 TV |
2307 TV |
2313 TV |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
39.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745727078 | 900.0 | ||
56.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745737411 | 1300.0 | ||
75.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745727191 | 1700 | ||
53.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1090.0 | ||
98.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745737725 | 1700 | ||
120.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745737756 | 2100.0 | ||
177.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745737787 | 3300.0 | ||
40.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745737893 | 740.0 | ||
152.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745738104 | 3400.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Polyamid | Spielraum | Normal radial clearance |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften