Pendelkugellager / TVC3 Serie / zweireihig / C3

Pendelkugellager / TVC3 Serie / zweireihig / C3
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Pendelkugellager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Pendelkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1214 TVC3
1216 TVC3
1218 TVC3
1306 TVC3
1313 TVC3
2206 TVC3
2208 TVC3
2218 TVC3
2307 TVC3
2308 TVC3
2313 TVC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

56.03 €

1 4 Arbeitstage 90087457271391300.0

75.17 €

1 4 Arbeitstage 90087457271841700

111.58 €

1 4 Arbeitstage 90087457272522600

24.79 €

1 4 Arbeitstage 9008745729850410.0

99.22 €

1 4 Arbeitstage 90087457299592500.0

20.50 €

1 4 Arbeitstage 9008745110078260.0

28.07 €

1 4 Arbeitstage 9008745110313510.0

177.93 €

1 4 Arbeitstage 90087457377703300.0

40.75 €

1 4 Arbeitstage 9008745737886740.0

48.23 €

1 4 Arbeitstage 90087457379301000

152.50 €

1 4 Arbeitstage 90087457380983400.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamid Spielraum Slightly increased radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Technischer Support