Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | EAN | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745103445 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 170.0 | ||
14.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745103506 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 180 | ||
19.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745103544 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 260.0 | ||
22.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745103605 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 281.0 | ||
29.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745103667 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 431.0 | ||
42.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745103704 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 610.0 | ||
45.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745103728 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 630.0 | ||
52.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745103742 | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 885.0 | ||
65.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745103827 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 915.0 | ||
78.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745103865 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 1200.0 | ||
91.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745103896 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 1460.0 | ||
166.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745104008 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 2460.0 | ||
202.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745104053 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 3070.0 | ||
1.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745146329 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 20 | ||
2.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745146824 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 20 | ||
2.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745147241 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 30 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745147708 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 39.0 | ||
2.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745148217 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 67.0 | ||
4.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745149979 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 160.0 | ||
11.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745152047 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 385.0 | ||
64.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745155062 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 1220.0 | ||
70.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745155390 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 1250.0 | ||
1.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745158780 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 12.0 | ||
26.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745161377 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 50 | ||
41.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745161643 | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 130 | ||
76.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745162046 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 280.0 | ||
79.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745162152 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 295.0 | ||
121.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745162534 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 550 | ||
145.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745162640 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 700.0 | ||
168.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745162725 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 800.0 | ||
7.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745164231 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 10 | ||
8.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745164613 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 10 | ||
23.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745165337 | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 130 | ||
40.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745165856 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 200 | ||
47.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745165955 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 340.0 | ||
58.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745166112 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 360.0 | ||
125.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745166372 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 610.0 | ||
148.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745166426 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 830.0 | ||
193.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745166549 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 900.0 | ||
38.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745176210 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 1070 | ||
260.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 6220.0 | ||
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745181955 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 10 | ||
1.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745182761 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 11.0 | ||
62.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745190476 | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 2080.0 | ||
88.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745191305 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 3020.0 | ||
103.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745191688 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 3690.0 | ||
189.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745192609 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 6090.0 | ||
61.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745195211 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 1539.0 | ||
71.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745195266 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 1880.0 | ||
129.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745195419 | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 3300.0 | ||
184.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745195488 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 4830.0 | ||
272.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745195532 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 6840.0 | ||
309.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745195587 | None open bearing | -20 to +150 degrees | 8010.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance |
Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
EAN
Dichtung
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften