Rillenkugellager / 628 -2RS, 2RS Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS

Rillenkugellager / 628 -2RS, 2RS Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS
Bei der Auswahl der Rillenkugellager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Rillenkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. Weitere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten gibt es in der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

628 -2RS

Teilenummer
628 -2RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.18 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 628 -2RS, 2RS Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS, die Teilenummer ist 628 -2RS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 628 -2RS.

Technischer Support