Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6002 -2RS2C3 |
6201-2RS2C3 |
6203 -2RS2C3 |
6204 -2RS2C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745147296 | 20 | ||
2.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745168123 | 20 | ||
2.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745169366 | 70.0 | ||
3.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745170003 | 106 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Slightly increased radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften