Rillenkugellager / 61□□□, 2RSR Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSR

Rillenkugellager / 61□□□, 2RSR Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSR
Die Auswahl der Rillenkugellager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Rillenkugellager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie mehr Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61809 -2RSR
61907 -2RSR
61922 -2RSR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

22.53 €

1 4 Arbeitstage 900874516128540

21.88 €

1 4 Arbeitstage 900874516523874.0

191.57 €

1 4 Arbeitstage 9008745166570900.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support