Rillenkugellager / 4202 BTV, 4311 BTV, BTV Serie / einreihig

Rillenkugellager / 4202 BTV, 4311 BTV, BTV Serie / einreihig
Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Rillenkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4202 BTV
4311 BTV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

14.03 €

1 4 Arbeitstage 900874514283365.0

111.13 €

1 4 Arbeitstage 90087451433802080.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamid
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support