Pendelkugellager / 12□□, 13□□, 22□□, 23□□ / zweireihig / CN / P0

Pendelkugellager / 12□□, 13□□, 22□□, 23□□ / zweireihig / CN / P0
Die Auswahl der Pendelkugellager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Pendelkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1205
1215
1216
1219
1220
1222
1314
1315
1316
1317
1319
2212
2213
2214
2216
2218
2219
2220
2313
2315
2318
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Dichtung Temperaturbereich Gewicht
(g)

15.80 €

1 4 Arbeitstage 9008745100529Keiner. Lager öffnen-30 bis + 150 °C.140

73.15 €

1 4 Arbeitstage 9008745722585None open bearing-30 to +150 degrees1400.0

85.63 €

1 4 Arbeitstage 9008745101243None open bearing-30 to +150 degrees1700

134.50 €

1 4 Arbeitstage 9008745101366Keiner. Lager öffnen-30 bis + 150 °C.3500.0

157.88 €

1 4 Arbeitstage 9008745101403None open bearing-30 to +150 degrees3800

218.13 €

1 4 Arbeitstage 9008745101496None open bearing-30 to +150 degrees5300.0

125.87 €

1 4 Arbeitstage 9008745737480Keiner. Lager öffnen-30 bis + 150 °C.3100.0

147.87 €

1 4 Arbeitstage 9008745710384None open bearing-30 to +150 degrees3600

169.67 €

1 4 Arbeitstage 9008745710391None open bearing-30 to +150 degrees4200

219.27 €

1 4 Arbeitstage 9008745710407None open bearing-30 to +150 degrees5100.0

340.35 €

1 4 Arbeitstage 9008745710421None open bearing-30 to +150 degrees7200.0

54.30 €

1 4 Arbeitstage 9008745110696None open bearing-30 to +150 degrees1090.0

65.03 €

1 4 Arbeitstage 9008745110771None open bearing-30 to +150 degrees1460.0

81.03 €

1 4 Arbeitstage 9008745110832None open bearing-30 to +150 degrees1520.0

119.03 €

1 4 Arbeitstage 9008745110931None open bearing-30 to +150 degrees2100.0

177.80 €

1 4 Arbeitstage 9008745710469None open bearing-30 to +150 degrees3300.0

196.00 €

1 4 Arbeitstage 9008745733550Keiner. Lager öffnen-30 bis + 150 °C.4300.0

228.98 €

1 4 Arbeitstage 9008745733604Keiner. Lager öffnen-30 bis + 150 °C.5200.0

143.38 €

1 4 Arbeitstage 9008745710483None open bearing-30 to +150 degrees3400.0

224.12 €

1 4 Arbeitstage 9008745710490None open bearing-30 to +150 degrees5200.0

380.30 €

1 4 Arbeitstage 9008745733970None open bearing-30 to +150 degrees8800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance

Technischer Support