Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2306 -2RS
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance |
EAN | 9008745119255 | Dichtung | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -30 bis + 100 °C. |
Gewicht(g) | 542.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / 2RS Serie / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS, die Teilenummer ist 2306 -2RS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2306 -2RS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften