Pendelkugellager / 2RSTV Serie / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS / Kunststoffkäfig

Pendelkugellager / 2RSTV Serie / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS / Kunststoffkäfig
Bei der Entscheidung über die Pendelkugellager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Pendelkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2208 -2RSTV

Teilenummer
2208 -2RSTV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.63 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
EAN 9008745110238 Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten Temperaturbereich -30 bis + 100 °C.
Gewicht(g) 505.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / 2RSTV Serie / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS / Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 2208 -2RSTV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2208 -2RSTV.

Technischer Support